피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PARGB - Jointed Tubings
REIKU
Robotics and automation
Jointed tubings
Left sided joints
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/robotics_and_automation/jointed_tubings/left_sided_joints/pargb.prj},{NB=PARGB-48L52K},{INFO=Data Sheet},{FB=schwarz},{NW1=48},{NW2=52},{D1=73.0},{D2=62.0},{D3=52.0},{L=37.4},{KR=109},{ID=48},{AD=77},{GL=26 St./pcs.},{VERS=2},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_Gliederrohre_Jointed_Tubings.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
FB
Colour
ⁿ/ₐ
NW1
Nominal width
[mm]
NW2
Nominal width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KR
Smallest dynamic bending radius
[mm]
ID
Min. inside diameter
[mm]
AD
Max. outside diameter
[mm]
GL
Jointed Tubing, length 1000mm
ⁿ/ₐ
PARGB-48L48K
black
48
48
73.0
54.5
47.0
42.7
109
48
77
26 St./pcs.
PARGB-48L52K
black
48
52
73.0
62.0
52.0
37.4
109
48
77
26 St./pcs.
PARGB-76L70
black
76
70
136.8
98.4
82.8
68.4
200
76
120
16 St./pcs.
PARGB-76L90
black
76
90
136.8
127.2
103.2
68.4
200
76
120
16 St./pcs.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
CAD
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.