피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PAABB - Corr. Tubing PAABB
REIKU
Conduits
Dynamic application
Conduits made of Polyamide 12
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/conduits/dynamic_application/conduits_made_of_polyamide_12/paabb.prj},{NB=PAABB-17F},{INFO=Data Sheet},{FB=schwarz},{NW=17F},{A=2.3},{B=3.3},{C=>= 0.40},{D2=21.5},{D1=16.5},{BRS=30},{BRD=80},{CNSMASSEXACT=5,8},{VE=50},{VERS=0},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.100},{R4=0.700},{CX=0.550},{CXX=0.500},{ANGAUS=2.000},{ANGIN=1.000},{DIN=16.800},{NBR=10},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_PAABB_Datasheet.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
FB
Color
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
BRS
Bending radius (stat.)
[mm]
BRD
Bending radius (dyn.)
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/100m]
VE
Purch. Unit
[m]
PAABB-10F
black
10F
2.0
3.0
>= 0.30
13.0
9.5
20
60
2,8
100
PAABB-12F
black
12F
2.1
3.0
>= 0.35
15.8
11.8
25
65
3,7
50
PAABB-17F
black
17F
2.3
3.3
>= 0.40
21.5
16.5
30
80
5,8
50
PAABB-23F
black
23F
2.3
3.5
>= 0.40
28.5
22.6
35
90
9,2
50
PAABB-29F
black
29F
2.5
3.7
>= 0.35
34.5
27.9
45
120
12,4
50
PAABB-36G
black
36G
4.4
6.2
>= 0.35
42.5
35.8
60
180
15,5
30
PAABB-48G
black
48G
4.3
6.2
>= 0.40
54.5
46.5
70
200
23,4
30
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
CAD
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.